Kennzeichnungsring SR 06 / (Schrägstrich) gelb/schwarzer Aufdruck 1,5 - 3,4 mm²

Kennzeichnungsring SR 06 / (Schrägstrich) gelb/schwarzer Aufdruck 1,5 - 3,4 mm² Art.-Nr. 95393
1.388,02 € / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
95393
Artikelbezeichnung
Kennzeichnungsring SR 06 / (Schrägstrich) gelb/schwarzer Aufdruck 1,5 - 3,4 mm²
Farbe mit Aufdruck
gelb/schwarzer Aufdruck
Typ
SR 06
Querschnitt von - bis mm²
1,5 - 3,4
Kabel-Ø von-bis mm
2,6 - 3,5
Stabfarbe
rot
Aufdruck
/ (Schrägstrich)
VPE/St.
1
anbruchfähig
nein
EAN/GTIN
4060892405686
Zolltarifnummer
39269097

Technische Daten

Temperaturbereich -40°C bis +105°C

Details

Aufbau

      • Copolymer

Eigenschaften

      • Halogenfrei, resistent gegen Öle, Reinigungsmittel, Kraftstoffe und Laugen.

Hinweise

      • 1 VPE = 10 Stäbe mit je 30 Ringen.

Verwendung

    • Einfache Handhabung durch Montagestäbe zeichnen diese Kennzeichnungsringe aus.<br />• Der schnabelförmige Montagestab wird auf die Leitung gedrückt und die Schnapptülle mit dem Daumen aufgeschoben.<br />• Der Markierer sitzt rutschfest gespannt auf der Leitung.<br />• Lieferfarbe weiß oder gelb mit schwarzem Aufdruck.<br /><br />Einsatzbereiche:<br />• Durchmesser: 1,0 mm bis 19,0 mm<br />• Querschnitt: 0,10 mm² bis 100 mm²

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible