Kennzeichnungsring SR 01 -neutral- gelb/schwarzer Aufdruck 0,1 - 0,5 mm²

Kennzeichnungsring SR 01 -neutral- gelb/schwarzer Aufdruck 0,1 - 0,5 mm² Art.-Nr. 95096
3.405,79 € / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
95096
Artikelbezeichnung
Kennzeichnungsring SR 01 -neutral- gelb/schwarzer Aufdruck 0,1 - 0,5 mm²
Farbe mit Aufdruck
gelb/schwarzer Aufdruck
Typ
SR 01
Querschnitt von - bis mm²
0,1 - 0,5
Kabel-Ø von-bis mm
1,0 - 1,4
Stabfarbe
braun
Aufdruck
neutral
VPE/St.
1
anbruchfähig
nein
EAN/GTIN
4060892403071
Zolltarifnummer
39269097

Technische Daten

Temperaturbereich -40°C bis +105°C

Details

Aufbau

      • Copolymer

Eigenschaften

      • Halogenfrei, resistent gegen Öle, Reinigungsmittel, Kraftstoffe und Laugen.

Hinweise

      • 1 VPE = 10 Stäbe mit je 30 Ringen.

Verwendung

      • Einfache Handhabung durch Montagestäbe zeichnen diese Kennzeichnungsringe aus.
      • Der schnabelförmige Montagestab wird auf die Leitung gedrückt und die Schnapptülle mit dem Daumen aufgeschoben.
      • Der Markierer sitzt rutschfest gespannt auf der Leitung.
      • Lieferfarbe weiß oder gelb mit schwarzem Aufdruck.
      • Einsatzbereiche:
      • Durchmesser: 1,0 mm bis 19,0 mm
      • Querschnitt: 0,10 mm² bis 100 mm²

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible