![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M91777_PF_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M91777_PF_1520x1160.jpg)
Schrumpfschlauch SPSP Spule 3,2 mm grün
Art.-Nr. 92349
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails Schrumpfschlauch SPSP Spule 3,2 mm grün
- Art.-Nr.
- 92349
- Typ
- Schrumpfschlauch SPSP Spule 3,2 mm grün
- Farbe
- grün
- Innen-Ø vor Schrumpfung mm
- 3,2
- Innen-Ø nach Schrumpfung mm
- 1,6
- Wandstärke mm
- 0,5
- Inhalt m
- 20
- VPE/St.
- 20
- EAN / GTIN
- 4060892395376
- Zolltarifnummer
- 39173200
Technische Daten Schrumpfschlauch SPSP Spule 3,2 mm grün
Temperaturbereich | -55°C bis +135°C |
Details Schrumpfschlauch SPSP Spule 3,2 mm grün
Aufbau
-
- PO (Polyolefin)
Verwendung
-
• Polyolefin-Schrumpfschlauch zur Wiederherstellung von Isolationen, zum Einsiegeln elektrischer Komponenten.<br /><br />• Anlagen- und Maschinenbau<br />• Roboterbau<br />• Automatisierungstechnik<br />• Fahrzeug- und Schiffsbau<br />• Bahntechnik<br />• Installationstechnik<br />• Schaltschrankbau