Schrumpfschlauch SPSP Spule 1,2 mm weiß

Schrumpfschlauch SPSP Spule 1,2 mm weiß Art.-Nr. 92310
117,26 € / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
92310
Typ
Schrumpfschlauch SPSP Spule 1,2 mm weiß
Farbe
weiß
Innen-Ø vor Schrumpfung mm
1,2
Innen-Ø nach Schrumpfung mm
0,6
Wandstärke mm
0,4
Inhalt m
20
VPE/St.
20
EAN / GTIN
4060892395024
Zolltarifnummer
39173200

Technische Daten

Temperaturbereich -55°C bis +135°C

Details

Aufbau

      • PO (Polyolefin)

Verwendung

    • Polyolefin-Schrumpfschlauch zur Wiederherstellung von Isolationen, zum Einsiegeln elektrischer Komponenten.<br /><br />• Anlagen- und Maschinenbau<br />• Roboterbau<br />• Automatisierungstechnik<br />• Fahrzeug- und Schiffsbau<br />• Bahntechnik<br />• Installationstechnik<br />• Schaltschrankbau

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible