Schrumpfschlauch SPRO Rollen 3:1 - 6,4 mm grün-gelb
Art.-Nr. 903093
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails Schrumpfschlauch SPRO Rollen 3:1 - 6,4 mm grün-gelb
- Art.-Nr.
- 903093
- Typ
- Schrumpfschlauch SPRO Rollen 3:1 - 6,4 mm grün-gelb
- Farbe
- grün-gelb
- Innen-Ø vor Schrumpfung mm
- 6,4
- Innen-Ø nach Schrumpfung mm
- 2
- Wandstärke mm
- 0,65
- VPE/m
- 75
- EAN / GTIN
- 4060892397547
- Zolltarifnummer
- 39173200
Technische Daten Schrumpfschlauch SPRO Rollen 3:1 - 6,4 mm grün-gelb
Temperaturbereich | -55°C bis +135°C |
Details Schrumpfschlauch SPRO Rollen 3:1 - 6,4 mm grün-gelb
Aufbau
-
- PO (Polyolefin)
Verwendung
-
• Polyolefin-Schrumpfschlauch zur Wiederherstellung von Isolationen, zum Versiegeln elektrischer Komponenten. Schrumpfrate 3:1.<br /><br />• Anlagen- und Maschinenbau<br />• Roboterbau<br />• Automatisierungstechnik<br />• Fahrzeug- und Schiffsbau<br />• Bahntechnik<br />• Installationstechnik<br />• Schaltschrankbau