![SPRO - 3:1](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M903035_1520x1160.jpg)
![SPRO - 3:1](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M903035_1520x1160.jpg)
Schrumpfschlauch SPRO Rollen 3:1 - 12,7 mm orange
Art.-Nr. 903057
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails Schrumpfschlauch SPRO Rollen 3:1 - 12,7 mm orange
- Art.-Nr.
- 903057
- Artikelbezeichnung
- Schrumpfschlauch SPRO Rollen 3:1 - 12,7 mm orange
- Farbe
- orange
- Meter pro Verpackungseinheit
- 50
- individuelle Zuschnitte möglich
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892397301
- Zolltarifnummer
- 39173200
Technische Daten Schrumpfschlauch SPRO Rollen 3:1 - 12,7 mm orange
Temperaturbereich | -55°C bis +135°C |
Details Schrumpfschlauch SPRO Rollen 3:1 - 12,7 mm orange
Aufbau
-
- PO (Polyolefin)
Verwendung
-
- Polyolefin-Schrumpfschlauch zur Wiederherstellung von Isolationen, zum Versiegeln elektrischer Komponenten. Schrumpfrate 3:1.
-
- Anlagen- und Maschinenbau
-
- Roboterbau
-
- Automatisierungstechnik
-
- Fahrzeug- und Schiffsbau
-
- Bahntechnik
-
- Installationstechnik
-
- Schaltschrankbau