Schrumpfschlauch SPRO 2:1 Rollen 19,1 mm grün
Art.-Nr. 92499
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails Schrumpfschlauch SPRO 2:1 Rollen 19,1 mm grün
- Art.-Nr.
- 92499
- Typ
- Schrumpfschlauch SPRO 2:1 Rollen 19,1 mm grün
- Farbe
- grün
- Innen-Ø vor Schrumpfung mm
- 19,1
- Innen-Ø nach Schrumpfung mm
- 9,5
- Wandstärke mm
- 0,8
- VPE/m
- 30
- EAN / GTIN
- 4060892397004
- Zolltarifnummer
- 39173200
Technische Daten Schrumpfschlauch SPRO 2:1 Rollen 19,1 mm grün
Temperaturbereich | -55°C bis +135°C |
Details Schrumpfschlauch SPRO 2:1 Rollen 19,1 mm grün
Aufbau
-
- PO (Polyolefin)
Verwendung
-
• Polyolefin-Schrumpfschlauch zur Wiederherstellung von Isolationen, zum Einsiegeln elektrischer Komponenten.<br /><br />• Anlagen- und Maschinenbau<br />• Roboterbau<br />• Automatisierungstechnik<br />• Fahrzeug- und Schiffsbau<br />• Bahntechnik<br />• Installationstechnik<br />• Schaltschrankbau