Schrumpfschlauch SPRO 2:1 Rollen 2,4 mm grün-gelb

Schrumpfschlauch SPRO 2:1 Rollen 2,4 mm grün-gelb Art.-Nr. 92435
191,13 € / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
92435
Typ
Schrumpfschlauch SPRO 2:1 Rollen 2,4 mm grün-gelb
Farbe
grün-gelb
Innen-Ø vor Schrumpfung mm
2,4
Innen-Ø nach Schrumpfung mm
1,2
Wandstärke mm
0,5
VPE/m
150
EAN / GTIN
4060892397455
Zolltarifnummer
39173200

Technische Daten

Temperaturbereich -55°C bis +135°C

Details

Aufbau

      • PO (Polyolefin)

Verwendung

    • Polyolefin-Schrumpfschlauch zur Wiederherstellung von Isolationen, zum Einsiegeln elektrischer Komponenten.<br /><br />• Anlagen- und Maschinenbau<br />• Roboterbau<br />• Automatisierungstechnik<br />• Fahrzeug- und Schiffsbau<br />• Bahntechnik<br />• Installationstechnik<br />• Schaltschrankbau

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible