Schrumpfschlauch SPRO 2:1 Rollen 2,4 mm rot
Art.-Nr. 92433
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails Schrumpfschlauch SPRO 2:1 Rollen 2,4 mm rot
- Art.-Nr.
- 92433
- Typ
- Schrumpfschlauch SPRO 2:1 Rollen 2,4 mm rot
- Farbe
- rot
- Innen-Ø vor Schrumpfung mm
- 2,4
- Innen-Ø nach Schrumpfung mm
- 1,2
- Wandstärke mm
- 0,5
- VPE/m
- 150
- EAN / GTIN
- 4060892396410
- Zolltarifnummer
- 39173200
Technische Daten Schrumpfschlauch SPRO 2:1 Rollen 2,4 mm rot
Temperaturbereich | -55°C bis +135°C |
Details Schrumpfschlauch SPRO 2:1 Rollen 2,4 mm rot
Aufbau
-
- PO (Polyolefin)
Verwendung
-
• Polyolefin-Schrumpfschlauch zur Wiederherstellung von Isolationen, zum Einsiegeln elektrischer Komponenten.<br /><br />• Anlagen- und Maschinenbau<br />• Roboterbau<br />• Automatisierungstechnik<br />• Fahrzeug- und Schiffsbau<br />• Bahntechnik<br />• Installationstechnik<br />• Schaltschrankbau