![SPR-PVC-AS](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M97032_PF_1520x1160.jpg)
![SPR-PVC-AS](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M97032_PF_1520x1160.jpg)
Wendelgewickelter-Metallschlauch SPR-PVC-AS 10 (50 m) schwarz
Art.-Nr. 97702
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails Wendelgewickelter-Metallschlauch SPR-PVC-AS 10 (50 m) schwarz
- Art.-Nr.
- 97702
- Artikelbezeichnung
- Wendelgewickelter-Metallschlauch SPR-PVC-AS 10 (50 m) schwarz
- Außen-Ø mm (ca.)
- 10
- Farbe
- schwarz
- Gewicht ca. kg
- 0,08
- Innen-Ø mm
- 7,0
- Meter pro Verpackungseinheit
- 50
- individuelle Zuschnitte möglich
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892381027
- Zolltarifnummer
- 83071000
Technische Daten Wendelgewickelter-Metallschlauch SPR-PVC-AS 10 (50 m) schwarz
Wendelgewickelter-Metallschlauch nach DIN 49012, Bauform 1, geprüft nach EN IEC 61386-23 | |
Temperaturbereich | -25°C bis +90°C kurzzeitig bis +100°C |
Schutzart | IP 68 |
Details Wendelgewickelter-Metallschlauch SPR-PVC-AS 10 (50 m) schwarz
Aufbau
-
- Material: Kaltband nach DIN 1624 St 2, Fe/ Zn 3, verzinkt
-
- Außenmantelmaterial: Polyvinylchlorid (PVC)
-
- mit eingehaktem Profil
Eigenschaften
-
- silikonfrei
-
- cadmiumfrei
-
- wasserdicht
-
- beständig gegen: witterungsbeständig, Säuren, Öl, Seewasser
-
- hohe Zug- und Querdruckbelastbarkeit
Hinweise
-
- Passende Schlauchverschraubungen: MTG-US, MTG-LI
Verwendung
-
• Maschinen- und Anlagenbau<br />• Automatisierungstechnik<br />• Schaltschrankbau<br />• Fahrzeug - und Schiffsbau
Downloads Wendelgewickelter-Metallschlauch SPR-PVC-AS 10 (50 m) schwarz
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte
![EEM](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M906006_PF_1520x1160.jpg)
![MTG-LI](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M97619_PF_1520x1160.jpg)
![MTG-LI](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M97619_PF_1520x1160.jpg)
![MTG-US](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M98331_PF_1520x1160.jpg)
![MTG-US](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M98331_PF_1520x1160.jpg)