![SPR-EDU-AS](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M97584_PF_1520x1160.jpg)
![SPR-EDU-AS](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M97584_PF_1520x1160.jpg)
Wendelgewickelter-Metallschlauch SPR-EDU-AS 56 (25 m)
Art.-Nr. 97587
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails Wendelgewickelter-Metallschlauch SPR-EDU-AS 56 (25 m)
- Art.-Nr.
- 97587
- Artikelbezeichnung
- Wendelgewickelter-Metallschlauch SPR-EDU-AS 56 (25 m)
- Außen-Ø mm (ca.)
- 56
- Innen-Ø mm
- 49,0
- Meter pro Verpackungseinheit
- 25
- individuelle Zuschnitte möglich
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892381454
- Zolltarifnummer
- 83071000
Technische Daten Wendelgewickelter-Metallschlauch SPR-EDU-AS 56 (25 m)
Wendelgewickelter-Metallschlauch | |
Temperaturbereich | -50°C bis +250°C kurzzeitig bis +220°C |
Schutzart | IP 40 |
Details Wendelgewickelter-Metallschlauch SPR-EDU-AS 56 (25 m)
Aufbau
-
- Material: Kaltband nach DIN 1624 St 2, Fe/ Zn 3, verzinkt
-
- mit Stahldrahtumflechtung
-
- mit eingehaktem Profil
Eigenschaften
-
- hohe Zug- und Querdruckbelastbarkeit
-
- hochflexibel
Hinweise
-
- Passende Schlauchverschraubungen: MTG-US, MTG-LI
Verwendung
-
• Maschinen- und Anlagenbau<br />• Automatisierungstechnik<br />• Installationstechnik<br />• Schaltschrankbau<br />• Fahrzeug - und Schiffsbau
Downloads Wendelgewickelter-Metallschlauch SPR-EDU-AS 56 (25 m)
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte
![EEM](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M906006_PF_1520x1160.jpg)
![MTG-LI](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M97619_PF_1520x1160.jpg)
![MTG-LI](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M97619_PF_1520x1160.jpg)
![MTG-US](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M98331_PF_1520x1160.jpg)