![SPR-AS](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M97023_PF_1520x1160.jpg)
![SPR-AS](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M97023_PF_1520x1160.jpg)
Wendelgewickelter-Metallschlauch SPR-AS 17 (10 m)
Art.-Nr. 94882
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails Wendelgewickelter-Metallschlauch SPR-AS 17 (10 m)
- Art.-Nr.
- 94882
- Artikelbezeichnung
- Wendelgewickelter-Metallschlauch SPR-AS 17 (10 m)
- Außen-Ø mm (ca.)
- 17
- Gewicht ca. kg
- 0,14
- Innen-Ø mm
- 14,0
- Meter pro Verpackungseinheit
- 10
- individuelle Zuschnitte möglich
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892381126
- Zolltarifnummer
- 83071000
Technische Daten Wendelgewickelter-Metallschlauch SPR-AS 17 (10 m)
Wendelgewickelter-Metallschlauch | |
Temperaturbereich | -50°C bis +250°C kurzzeitig bis +220°C |
Schutzart | IP 40 |
Details Wendelgewickelter-Metallschlauch SPR-AS 17 (10 m)
Aufbau
-
- Material: Kaltband nach DIN 1624 St 2, Fe/ Zn 3, verzinkt
-
- mit eingehaktem Profil
Eigenschaften
-
- hohe Zug- und Querdruckbelastbarkeit
-
- hochflexibel
Hinweise
-
- Passende Schlauchverschraubungen: MTG-US, MTG-LI
Verwendung
-
• Maschinen- und Anlagenbau<br />• Automatisierungstechnik<br />• Installationstechnik<br />• Schaltschrankbau
Downloads Wendelgewickelter-Metallschlauch SPR-AS 17 (10 m)
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte
![MTG-LI](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M97619_PF_1520x1160.jpg)
![MTG-LI](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M97619_PF_1520x1160.jpg)
![MTG-US](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M98331_PF_1520x1160.jpg)
![MTG-US](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M98331_PF_1520x1160.jpg)