Polyoelfin-Schrumpfschlauch SK-D 50,8

Polyoelfin-Schrumpfschlauch SK-D 50,8 Art.-Nr. 905339
  • halogenfrei (LS0H)
3.055,56 € / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
905339
Artikelbezeichnung
Polyoelfin-Schrumpfschlauch SK-D 50,8
Farbe
schwarz
Innen-Ø nach Schrumpfung mm
16,0
Innen-Ø vor Schrumpfung mm
50,8
Wandstärke mm
4,1
Meter pro Verpackungseinheit
1
individuelle Zuschnitte möglich
nein
EAN / GTIN
4060892397967
Zolltarifnummer
39173200

Technische Daten

Polyoelfin-Schrumpfschlauch 3:1
Temperaturbereich -55°C bis +110°C

Details

Aufbau

      • Material: Polyolefin
      • mit Innenkleber

Eigenschaften

      • halogenfrei
      • dickwandig
      • sehr gute Chemikalien-Beständigkeit

Hinweise

      • Approbationen: UR-gelistet bis zur Größe 68,1 mm

Verwendung

      • Maschinen- und Anlagenbau
      • Roboterbau
      • Automatisierungstechnik
      • Fahrzeug - und Schiffsbau
      • Installationstechnik
      • Schaltschrankbau
      • zur Wiederherstellung von Isolationen
      • zum Versiegeln elektrischer Komponenten
      • zum Schutz von Kabelmuffen und Kabelendverschlüssen bei Niederspannungsanwendungen (600 V)
      • guter Schutz gegen Schlageinwirkung und Abrieb

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible