Schirmanschlussverbinder RSK 301
Art.-Nr. 91282
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails Schirmanschlussverbinder RSK 301
- Art.-Nr.
- 91282
- Artikelbezeichnung
- Schirmanschlussverbinder RSK 301
- Typ
- RSK 301
- Farbe
- gelb
- Werkzeugeinsätze
- D-301 G (3,66 - 4,13) / D-301 H (4,14 - 4,71) / D-301 J (4,72 - 5,12)
- Stück pro Verpackungseinheit
- 100
- Einzelmengen bestellbar
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892427855
- Zolltarifnummer
- 85369095
Technische Daten Schirmanschlussverbinder RSK 301
Schirmanschlussverbinder | |
Temperaturbereich | -40°C bis +125°C |
Details Schirmanschlussverbinder RSK 301
Aufbau
-
- Material: Kupfer verzinnt
-
- Isolation: Polyesterfilm
Hinweise
-
- Bitte beachten:
- Auswahl des Werkzeueinsatzes entsprechend dem zu verwendenden Schirm-Ø.
Verwendung
-
- Schirmanschlussverbinder werden wie ein Kabelschuh aufgecrimpt. Durch die spezielle Crimptechnik mit ERG-Werkzeugen rollt sich der Verbinder um den Schirm. Im Inneren des Verbinders befindet sich eine Einhängsellasche für den Anschlussleiter und eine Aufnahme für das Schirmkabel. Verarbeitungswerkzeug ERG 740.
Downloads Schirmanschlussverbinder RSK 301
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte