![SH, SHV](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M94663_PF_1520x1160.jpg)
![SH, SHV](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M94663_PF_1520x1160.jpg)
SH-Systemhalter NW 48 grau
Art.-Nr. 94670
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails SH-Systemhalter NW 48 grau
- Art.-Nr.
- 94670
- Artikelbezeichnung
- SH-Systemhalter NW 48 grau
- Farbe
- grau
- Höhe mm
- 66
- Passend zu Nennweite
- 48,0
- Breite mm
- 68,0
- Stück pro Verpackungseinheit
- 20
- Einzelmengen bestellbar
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892381867
- Zolltarifnummer
- 39174000
Technische Daten SH-Systemhalter NW 48 grau
Wellschlauch-Halter | |
Temperaturbereich | -40°C bis +105°C |
Details SH-Systemhalter NW 48 grau
Aufbau
-
- Material: Polyamid (PA) 6
-
- Entflammbarkeit nach UL 94 (V2)
Eigenschaften
-
- halogenfrei
-
- beständig gegen: Kraftstoffe, Mineralöle, Fette, schwache Basen, schwache Säuren
Verwendung
-
• Maschinen- und Anlagenbau<br />• Roboterbau<br />• Automatisierungstechnik<br />• Fahrzeug - und Schiffsbau<br />• Bahntechnik<br />• Installationstechnik<br />• Schaltschrankbau<br />• Systemhalter für Schutzschläuche HELUcond Universal-Systemhalter mit optionalen Bügeln bei extremen Belastungen. <br />Schnelle Montage durch Einloch-Befestigung.
Downloads SH-Systemhalter NW 48 grau
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte