SHV Systemhalter mit Verdrehsicherung NW 48 / 50 grau
Art.-Nr. 920329
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails SHV Systemhalter mit Verdrehsicherung NW 48 / 50 grau
- Art.-Nr.
- 920329
- Artikelbezeichnung
- SHV Systemhalter mit Verdrehsicherung NW 48 / 50 grau
- Farbe
- grau
- Höhe mm
- 66
- Passend zu Nennweite
- 48,0 / 50,0
- Breite mm
- 68,0
- Stück pro Verpackungseinheit
- 20
- Einzelmengen bestellbar
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892382017
- Zolltarifnummer
- 39174000
Technische Daten SHV Systemhalter mit Verdrehsicherung NW 48 / 50 grau
Wellschlauch-Halter | |
Temperaturbereich | -40°C bis +105°C |
Details SHV Systemhalter mit Verdrehsicherung NW 48 / 50 grau
Aufbau
-
- Material: Polyamid (PA) 6
-
- Entflammbarkeit nach UL 94 (V2)
Eigenschaften
-
- halogenfrei
-
- beständig gegen: Kraftstoffe, Mineralöle, Fette, schwache Basen, schwache Säuren
Verwendung
-
• Maschinen- und Anlagenbau<br />• Roboterbau<br />• Automatisierungstechnik<br />• Fahrzeug - und Schiffsbau<br />• Bahntechnik<br />• Installationstechnik<br />• Schaltschrankbau<br />• Systemhalter für Schutzschläuche HELUcond Universal-Systemhalter mit optionalen Bügeln bei extremen Belastungen. <br />Schnelle Montage durch Einloch-Befestigung.
Downloads SHV Systemhalter mit Verdrehsicherung NW 48 / 50 grau
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte