![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M91300_PF_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M91300_PF_1520x1160.jpg)
PVC Schrumpfschlauch SCH 25,0 mm
Art.-Nr. 91308
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails PVC Schrumpfschlauch SCH 25,0 mm
- Art.-Nr.
- 91308
- Typ
- PVC Schrumpfschlauch SCH 25,0 mm
- Farbe
- schwarz
- Innen-Ø vor Schrumpfung mm
- 25
- Innen-Ø nach Schrumpfung mm
- 16
- Wandstärke mm
- 0,5
- VPE/m
- 50
- EAN / GTIN
- 4060892394508
- Zolltarifnummer
- 39173200
Technische Daten PVC Schrumpfschlauch SCH 25,0 mm
Temperaturbereich | -20°C bis +90°C |
Details PVC Schrumpfschlauch SCH 25,0 mm
Aufbau
-
- PVC
-
- Farbe schwarz
Eigenschaften
-
- silikonfrei
Hinweise
-
- Achtung:
-
- Schläuche nicht über 18°C lagern! Eigenschaften sind sonst verändert!
-
- Längenschrumpfung ca. 20 - 30 %
-
- Die Farben orange, gelb, weiß, blau, grün, braun, rot auf Anfrage
Prüfungen
-
- Entflammbarkeit nach UL 94: V0
Verwendung
-
• PVC-Schrumpfschlauch zur Wiederherstellung von Isolationen, zum Einsiegeln elektrischer Komponenten.<br /><br />• Anlagen- und Maschinenbau<br />• Roboterbau<br />• Automatisierungstechnik<br />• Fahrzeug- und Schiffsbau<br />• Installationstechnik<br />• Schaltschrankbau