![S-PU](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M90464_PF_1520x1160.jpg)
![S-PU](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M90464_PF_1520x1160.jpg)
Schutzschlauch S-PU 36,0 blau - Kleinverpackung
Art.-Nr. 94876
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails Schutzschlauch S-PU 36,0 blau - Kleinverpackung
- Art.-Nr.
- 94876
- Artikelbezeichnung
- Schutzschlauch S-PU 36,0 blau - Kleinverpackung
- Außen-Ø mm (ca.)
- 36
- Farbe
- blau
- Innen-Ø mm
- 29,0
- Meter pro Verpackungseinheit
- 10
- individuelle Zuschnitte möglich
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892380624
- Zolltarifnummer
- 39173200
Technische Daten Schutzschlauch S-PU 36,0 blau - Kleinverpackung
Schutzschlauch | |
Temperaturbereich | -40°C bis +100°C kurzzeitig bis +120°C |
Schutzart | IP 68 |
Details Schutzschlauch S-PU 36,0 blau - Kleinverpackung
Aufbau
-
- Material: Polyurethan (PUR)
-
- Außenmantelmaterial: Polyurethan (PUR)
-
- eingearbeitetem Federstahldraht
Eigenschaften
-
- halogenfrei
-
- silikonfrei
-
- cadmiumfrei
-
- beständig gegen: Öl, Benzin, Mikroben, witterungsbeständig
-
- weitgehend beständig gegen: Säuren, Laugen
-
- extrem flexibel, dehn- und stauchbar
Hinweise
-
- Passende Schlauchverschraubungen: USK, LK-I, MTG-US und MTG-LI
Verwendung
-
- Maschinen- und Anlagenbau
-
- Automatisierungstechnik
-
- Installationstechnik
-
- Schaltschrankbau