![RE hexagonal](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M904380_PF_1520x1160.jpg)
![RE hexagonal](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M904380_PF_1520x1160.jpg)
Vernickelte-Sechskant-Messing-Reduzierung RE PG 21 / PG 13,5
Art.-Nr. 904398
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails Vernickelte-Sechskant-Messing-Reduzierung RE PG 21 / PG 13,5
- Art.-Nr.
- 904398
- Artikelbezeichnung
- Vernickelte-Sechskant-Messing-Reduzierung RE PG 21 / PG 13,5
- Gewindeart
- PG
- Größe innen
- PG 13,5
- Größe außen
- PG 21
- Gewindelänge mm
- 7,0
- Schlüsselweite mm
- 30
- Stück pro Verpackungseinheit
- 100
- Einzelmengen bestellbar
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892377709
- Zolltarifnummer
- 74122000
Technische Daten Vernickelte-Sechskant-Messing-Reduzierung RE PG 21 / PG 13,5
Vernickelte-Sechskant-Messing-Reduzierung | |
Temperaturbereich | bis +200°C |
Details Vernickelte-Sechskant-Messing-Reduzierung RE PG 21 / PG 13,5
Aufbau
-
- Material: Messing, vernickelt
Hinweise
-
- Legende:
- Abmessungen
- TD - Gewindedurchmesser
- SI - Größe des Innengewindes
Verwendung
-
• Maschinen- und Anlagenbau<br />• Automatisierungstechnik<br />• Fahrzeug - und Schiffsbau<br />• Installationstechnik
Downloads Vernickelte-Sechskant-Messing-Reduzierung RE PG 21 / PG 13,5
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte
![UNI-DICHT-MS](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M904061_PF_1520x1160.jpg)