![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M92280_PF_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M92280_PF_1520x1160.jpg)
IC Isolierschlauch PVC 10 mm grün
Art.-Nr. 92225
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails IC Isolierschlauch PVC 10 mm grün
- Art.-Nr.
- 92225
- Typ
- IC Isolierschlauch PVC 10 mm grün
- Farbe
- grün
- Innen-Ø mm
- 10
- Wandstärke mm
- 0,7
- VPE/m
- 25
- EAN / GTIN
- 4060892393761
- Zolltarifnummer
- 39173200
Technische Daten IC Isolierschlauch PVC 10 mm grün
DIN 40621 | |
Temperaturbereich | -20°C bis +90°C |
Details IC Isolierschlauch PVC 10 mm grün
Aufbau
-
- PVC
Eigenschaften
-
- silikonfrei
Prüfungen
-
- Entflammbarkeit nach UL 94: V2
Verwendung
-
• PVC-Isolierschlauch zur Isolation und Bündelung von Drähten und Leitungen.<br /><br />• Anlagen- und Maschinenbau<br />• Roboterbau<br />• Automatisierungstechnik<br />• Fahrzeug- und Schiffsbau<br />• Installationstechnik<br />• Schaltschrankbau