![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M92280_PF_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M92280_PF_1520x1160.jpg)
IC Isolierschlauch PVC 4,5 mm blau
Art.-Nr. 92171
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails IC Isolierschlauch PVC 4,5 mm blau
- Art.-Nr.
- 92171
- Typ
- IC Isolierschlauch PVC 4,5 mm blau
- Farbe
- blau
- Innen-Ø mm
- 4,5
- Wandstärke mm
- 0,5
- VPE/m
- 25
- EAN / GTIN
- 4060892393228
- Zolltarifnummer
- 39173200
Technische Daten IC Isolierschlauch PVC 4,5 mm blau
DIN 40621 | |
Temperaturbereich | -20°C bis +90°C |
Details IC Isolierschlauch PVC 4,5 mm blau
Aufbau
-
- PVC
Eigenschaften
-
- silikonfrei
Prüfungen
-
- Entflammbarkeit nach UL 94: V2
Verwendung
-
- PVC-Isolierschlauch zur Isolation und Bündelung von Drähten und Leitungen.
-
- Anlagen- und Maschinenbau
-
- Roboterbau
-
- Automatisierungstechnik
-
- Fahrzeug- und Schiffsbau
-
- Installationstechnik
-
- Schaltschrankbau