IC Isolierschlauch PVC 1 mm braun Art.-Nr. 92109
16,03 € / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
92109
Typ
IC Isolierschlauch PVC 1 mm braun
Farbe
braun
Innen-Ø mm
1
Wandstärke mm
0,4
VPE/m
50
EAN / GTIN
4060892392603
Zolltarifnummer
39173200

Technische Daten

DIN 40621
Temperaturbereich -20°C bis +90°C

Details

Aufbau

      • PVC

Eigenschaften

      • silikonfrei

Prüfungen

      • Entflammbarkeit nach UL 94: V2

Verwendung

      • PVC-Isolierschlauch zur Isolation und Bündelung von Drähten und Leitungen.
      • Anlagen- und Maschinenbau
      • Roboterbau
      • Automatisierungstechnik
      • Fahrzeug- und Schiffsbau
      • Installationstechnik
      • Schaltschrankbau

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible