![PVC-IB](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M91310_PF_1520x1160.jpg)
![PVC-IB](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M91310_PF_1520x1160.jpg)
PVC-Isolierschlauch IB 3mm
Art.-Nr. 91312
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails PVC-Isolierschlauch IB 3mm
- Art.-Nr.
- 91312
- Artikelbezeichnung
- PVC-Isolierschlauch IB 3mm
- Farbe
- schwarz
- Wandstärke mm
- 0,4
- Innen-Ø mm
- 3,0
- Meter pro Verpackungseinheit
- 200
- individuelle Zuschnitte möglich
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892392252
- Zolltarifnummer
- 39173200
Technische Daten PVC-Isolierschlauch IB 3mm
PVC-Isolierschlauch nach DIN 40621 | |
Temperaturbereich | -20°C bis +85°C kurzzeitig bis +90°C |
Details PVC-Isolierschlauch IB 3mm
Aufbau
-
- Material: Polyvinylchlorid (PVC)
Eigenschaften
-
- silikonfrei
-
- cadmiumfrei
-
- selbstverlöschend
-
- witterungsbeständig
-
- bleifrei
Prüfungen
-
- Entflammbarkeit nach UL 94: V0
Verwendung
-
• Maschinen- und Anlagenbau<br />• Roboterbau<br />• Automatisierungstechnik<br />• Fahrzeug - und Schiffsbau<br />• Installationstechnik<br />• Schaltschrankbau<br />• zur nachträglichen Isolation<br />• Bündelung von Drähten und Leitungen