![MTG-LI](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M97619_PF_1520x1160.jpg)
![MTG-LI](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M97619_PF_1520x1160.jpg)
Metall-Schlauchverschraubung LI M20 x 1,5 (10 St.)
Art.-Nr. 93613
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails Metall-Schlauchverschraubung LI M20 x 1,5 (10 St.)
- Art.-Nr.
- 93613
- Artikelbezeichnung
- Metall-Schlauchverschraubung LI M20 x 1,5 (10 St.)
- Gewindeart
- metrisch
- Größe
- M20 x 1,5
- Gewindelänge mm
- 10,0
- Passend zu Schlauch-außen-Ø mm
- 21,0
- Stück pro Verpackungseinheit
- 10
- Einzelmengen bestellbar
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892389061
- Zolltarifnummer
- 74122000
Technische Daten Metall-Schlauchverschraubung LI M20 x 1,5 (10 St.)
Metall-Schlauchverschraubung | |
Temperaturbereich | -40°C bis +250°C |
Schutzart | IP 40 |
Details Metall-Schlauchverschraubung LI M20 x 1,5 (10 St.)
Aufbau
-
- Material: Messing vernickelt
-
- Erdungshülse: Messing blank
-
- Sicherungsring: Federstahl
Verwendung
-
• Schlauchverschraubung für Schutzschläuche Typ:<br />PT-S, S-PU<br />SWM-M<br />SPR-AS<br />SPR-EDU-AS<br />SPR-PVC-AS.<br />Die drehbare Innentülle mit Schlauchdrehsperre wird in den Verschraubungskörper eingesetzt und durch den Federstahlring ausreißsicher befestigt.
Downloads Metall-Schlauchverschraubung LI M20 x 1,5 (10 St.)
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte
![SPR-AS](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M97023_PF_1520x1160.jpg)
![SPR-AS](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M97023_PF_1520x1160.jpg)
![SPR-PVC-AS](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M97032_PF_1520x1160.jpg)
![SPR-PVC-AS](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M97032_PF_1520x1160.jpg)
![SPR-EDU-AS](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M97584_PF_1520x1160.jpg)
![SPR-EDU-AS](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M97584_PF_1520x1160.jpg)