MfF Muffe für Fernmeldekabel VASMI 5 SRT 28,0-94,0 mm Art.-Nr. 94337
0,00 € / 0 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
94337
Artikelbezeichnung
MfF Muffe für Fernmeldekabel VASMI 5 SRT 28,0-94,0 mm
Typ
VASMI 5 SRT
Länge mm
600
Kabel-Ø von - bis mm
28,0 - 94,0
gespleist mit Aderverbindern 0
400
4 mm Anzahl der Doppeladern
300
gespleist mit Aderverbindern 0
300
6 mm Anzahl der Doppeladern
1
gespleist mit Aderverbindern 0
nein
8 mm Anzahl der Doppeladern
4060892399145
VPE/St.
39173900

Technische Daten

Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads

Details

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible