MEGAFLEX® 600-C schwarz 20 G 1,5 mm² Art.-Nr. 15263
  • UL-Zertifizierung
  • CSA-Zertifizierung
  • halogenfrei
  • FRNC (Flame Retardant Non-Corrosive)
  • UV-beständig
  • Längenmarkierung in Meter
  • UKCA-Zertifizierung
2.998,00 € / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
15263
Artikelbezeichnung
MEGAFLEX® 600-C schwarz 20 G 1,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
21,7
Cu-Zahl per km
396,0
Gewicht kg/km (ca.)
545,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
Meter pro Verpackungseinheit
500, 1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892057618
Zolltarifnummer
85444995

Technische Daten

Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible