![LT elbow 90°](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M94170_PF_1520x1160.jpg)
![LT elbow 90°](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M94170_PF_1520x1160.jpg)
Gewinkelte-Messing-vernickelte-Schlauchverschraubung LT 90° M25 x 1,5 GL 14
Art.-Nr. 94172
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails Gewinkelte-Messing-vernickelte-Schlauchverschraubung LT 90° M25 x 1,5 GL 14
- Art.-Nr.
- 94172
- Artikelbezeichnung
- Gewinkelte-Messing-vernickelte-Schlauchverschraubung LT 90° M25 x 1,5 GL 14
- Gewindeart
- metrisch
- Größe
- M25 x 1,5
- Gewicht ca. kg
- 19,20
- Gewindelänge mm
- 14,0
- Schlüsselweite mm
- 35
- Passend zu Schlauch-außen-Ø mm
- 26,4
- Passend zu Schlauch Nennweite
- 3/4
- Stück pro Verpackungseinheit
- 5
- Einzelmengen bestellbar
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892386930
- Zolltarifnummer
- 74198090
Technische Daten Gewinkelte-Messing-vernickelte-Schlauchverschraubung LT 90° M25 x 1,5 GL 14
Gewinkelte-Messing-vernickelte-Schlauchverschraubung | |
Temperaturbereich | -45°C bis +105°C |
Schutzart | IP 67 |
Details Gewinkelte-Messing-vernickelte-Schlauchverschraubung LT 90° M25 x 1,5 GL 14
Aufbau
-
- Material: Messing vernickelt
-
- Erdungshülse: Stahl
-
- Dichtring: Polyamid (PA)
Eigenschaften
-
- halogenfrei
Hinweise
-
- Passend für Metallschutzschläuche:
- Anaconda Sealtite®:
- EF, HTDL, OR, HC, HCX, ZHLS, HFX
Verwendung
-
- Maschinen- und Anlagenbau
-
- Roboterbau
-
- Automatisierungstechnik
-
- Fahrzeug - und Schiffsbau
-
- Bahntechnik
-
- Installationstechnik
-
- Schaltschrankbau
-
- LIQUIDTIGHT Verschraubung für kunststoffummantelte Metallschutzschläuche und Hitzeschutzschläuche HTP-PT (Hier wird ein zusätzlicher Klemmring benötigt).
- Die kegelförmige Erdungshülse bietet maximalen Oberflächenkontakt für optimale Dichtung und Erdung.
Downloads Gewinkelte-Messing-vernickelte-Schlauchverschraubung LT 90° M25 x 1,5 GL 14
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte
![Anaconda Sealtite® EF](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M91229_PF_1520x1160.jpg)
![Anaconda Sealtite® EF](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M91229_PF_1520x1160.jpg)
![Anaconda Sealtite® EF](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M91229_PF_1520x1160.jpg)
![Anaconda Sealtite® EF](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M91229_PF_1520x1160.jpg)
![Anaconda Sealtite® HC](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M91238_PF_1520x1160.jpg)
![Anaconda Sealtite® OR](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M91245_PF_1520x1160.jpg)
![Anaconda Sealtite® HCX](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M94735_PF_1520x1160.jpg)
![Anaconda Sealtite® HFX](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M94994_PF_1520x1160.jpg)
![Anaconda Sealtite® HTDL](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M98149_PF_1520x1160.jpg)