![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M905832_PF_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M905832_PF_1520x1160.jpg)
LT-E-UI Schlauchverschraubung gewinkelt 90° PG16 Schlauch-AD 21 mm
Art.-Nr. 905840
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails LT-E-UI Schlauchverschraubung gewinkelt 90° PG16 Schlauch-AD 21 mm
- Art.-Nr.
- 905840
- Artikelbezeichnung
- LT-E-UI Schlauchverschraubung gewinkelt 90° PG16 Schlauch-AD 21 mm
- Gewindeart
- PG
- Größe
- 16
- Schlauch Außen-Ø mm
- 21
- kleinster Innen-Ø mm
- 13,9
- Gewindelänge mm
- 13
- VPE/St.
- 10
- anbruchfähig
- nein
- EAN/GTIN
- 4060892391576
- Zolltarifnummer
- 74198090
Technische Daten LT-E-UI Schlauchverschraubung gewinkelt 90° PG16 Schlauch-AD 21 mm
Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads |
Details LT-E-UI Schlauchverschraubung gewinkelt 90° PG16 Schlauch-AD 21 mm
Downloads LT-E-UI Schlauchverschraubung gewinkelt 90° PG16 Schlauch-AD 21 mm
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte
![SWS-UI](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M905804_PF_1520x1160.jpg)