Gerade-Stahl-Schlauchverschraubung LT-CNP 2 für 2

Gerade-Stahl-Schlauchverschraubung LT-CNP 2 für 2 Art.-Nr. 904913
  • UL-Zertifizierung
  • CSA-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
38.593,29 € / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
904913
Artikelbezeichnung
Gerade-Stahl-Schlauchverschraubung LT-CNP 2 für 2
Gewindeart
NPT
Größe
NPT 2"
Gewindelänge mm
18,0
Schlüsselweite mm
77
Passend zu Schlauch-außen-Ø mm
66,6
Passend zu Schlauch Nennweite
2
Stück pro Verpackungseinheit
1
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892386640
Zolltarifnummer
74198090

Technische Daten

Gerade-Stahl-Schlauchverschraubung
Temperaturbereich -45°C bis +105°C
Schutzart IP 67

Details

Aufbau

      • Material: Stahl verzinkt

Hinweise

      • Einschraubhülse aus PA 6

Verwendung

    • Maschinen- und Anlagenbau<br />• Roboterbau<br />• Automatisierungstechnik<br />• Fahrzeug - und Schiffsbau<br />• Bahntechnik<br />• Installationstechnik<br />• Schaltschrankbau<br />• Für Anaconda Sealtite® CNP.<br />LIQUIDTIGHT Verschraubung aus verzinktem Stahl für Kunststoffschutzschläuche CNP.

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible