Gerade-Stahl-Schlauchverschraubung LT-CNP 1/2 für 3/8

Gerade-Stahl-Schlauchverschraubung LT-CNP 1/2 für 3/8 Art.-Nr. 904907
  • UL-Zertifizierung
  • CSA-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
4.590,68 € / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
904907
Artikelbezeichnung
Gerade-Stahl-Schlauchverschraubung LT-CNP 1/2 für 3/8
Gewindeart
NPT
Größe
NPT 1/2"
Gewindelänge mm
15,0
Schlüsselweite mm
26
Passend zu Schlauch-außen-Ø mm
19,4
Passend zu Schlauch Nennweite
3/8
Stück pro Verpackungseinheit
10
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892386589
Zolltarifnummer
74198090

Technische Daten

Gerade-Stahl-Schlauchverschraubung
Temperaturbereich -45°C bis +105°C
Schutzart IP 67

Details

Aufbau

      • Material: Stahl verzinkt

Hinweise

      • Einschraubhülse aus PA 6

Verwendung

      • Maschinen- und Anlagenbau
      • Roboterbau
      • Automatisierungstechnik
      • Fahrzeug - und Schiffsbau
      • Bahntechnik
      • Installationstechnik
      • Schaltschrankbau
      • Für Anaconda Sealtite® CNP.
      • LIQUIDTIGHT Verschraubung aus verzinktem Stahl für Kunststoffschutzschläuche CNP.

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible