Gerade-Edelstahl-Schlauchverschraubung LT-CNP-E M25 x 1,5 (3/4")
Art.-Nr. 905058
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails Gerade-Edelstahl-Schlauchverschraubung LT-CNP-E M25 x 1,5 (3/4")
- Art.-Nr.
- 905058
- Artikelbezeichnung
- Gerade-Edelstahl-Schlauchverschraubung LT-CNP-E M25 x 1,5 (3/4")
- Gewindeart
- metrisch
- Größe
- M25 x 1,5
- Gewindelänge mm
- 15,0
- Schlüsselweite mm
- 41
- Passend zu Schlauch-außen-Ø mm
- 29,5
- Passend zu Schlauch Nennweite
- 3/4
- Stück pro Verpackungseinheit
- 5
- Einzelmengen bestellbar
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892391217
- Zolltarifnummer
- 83071000
Technische Daten Gerade-Edelstahl-Schlauchverschraubung LT-CNP-E M25 x 1,5 (3/4")
Gerade-Edelstahl-Schlauchverschraubung | |
Temperaturbereich | -45°C bis +105°C |
Schutzart | IP 67 |
Details Gerade-Edelstahl-Schlauchverschraubung LT-CNP-E M25 x 1,5 (3/4")
Aufbau
-
- Material: Edelstahl
Hinweise
-
- Einschraubhülse aus PA 6.
Verwendung
-
- Maschinen- und Anlagenbau
-
- Roboterbau
-
- Automatisierungstechnik
-
- Fahrzeug - und Schiffsbau
-
- Bahntechnik
-
- Installationstechnik
-
- Schaltschrankbau
-
- Für Anaconda Sealtite® CNP.
- LIQUIDTIGHT Verschraubung aus Edelstahl für Kunststoffschutzschläuche CNP.
Downloads Gerade-Edelstahl-Schlauchverschraubung LT-CNP-E M25 x 1,5 (3/4")
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte