PVC-Dichteinsatz KVA-XXL M63 x 1,5 (KD 39,0 - 45,0 mm)

PVC-Dichteinsatz KVA-XXL M63 x 1,5 (KD 39,0 - 45,0 mm) Art.-Nr. 96032
666,59 € / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
96032
Artikelbezeichnung
PVC-Dichteinsatz KVA-XXL M63 x 1,5 (KD 39,0 - 45,0 mm)
Gewindeart
metrisch
Größe
M63 x 1,5
Farbe Dichteinsätze
weiß
Kabel-Ø von / bis mm
39,0 - 45,0
Stück pro Verpackungseinheit
10
Einzelmengen bestellbar
ja
EAN / GTIN
4060892357589
Zolltarifnummer
39269097

Technische Daten

PVC-Dichteinsatz
Temperaturbereich -20°C bis +105°C

Details

Aufbau

      • Material: Weich-PVC

Verwendung

      • Maschinen- und Anlagenbau
      • Roboterbau
      • Automatisierungstechnik
      • Fahrzeug - und Schiffsbau
      • Bahntechnik
      • Installationstechnik
      • Schaltschrankbau
      • Dichteinsätze aus Weich-PVC zur Bestückung von KVA Verschraubungskörpern für besonders große Kabeldurchmesser.

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible