Vernickelte-Messing-Verschraubungskörper KVA-VK-MS PG 13,5
Art.-Nr. 96036
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails Vernickelte-Messing-Verschraubungskörper KVA-VK-MS PG 13,5
- Art.-Nr.
- 96036
- Artikelbezeichnung
- Vernickelte-Messing-Verschraubungskörper KVA-VK-MS PG 13,5
- Gewindeart
- PG
- Größe
- PG 13,5
- Gewindelänge mm
- 6,5
- Schlüsselweite mm
- 22
- Stück pro Verpackungseinheit
- 50
- Einzelmengen bestellbar
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892360657
- Zolltarifnummer
- 74122000
Technische Daten Vernickelte-Messing-Verschraubungskörper KVA-VK-MS PG 13,5
Vernickelte-Messing-Verschraubungskörper | |
Temperaturbereich | -30°C bis +100°C |
Details Vernickelte-Messing-Verschraubungskörper KVA-VK-MS PG 13,5
Aufbau
-
- Material: Messing, vernickelt
-
- O-Ring: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
Prüfungen
-
- Prüfnorm EN 62444
Hinweise
-
- Legende:
- Abmessungen
- TD - Gewindedurchmesser
- TL - Gewindelänge
- SZ - Schlüsselweite
Verwendung
-
• Maschinen- und Anlagenbau<br />• Roboterbau<br />• Automatisierungstechnik<br />• Fahrzeug - und Schiffsbau<br />• Bahntechnik<br />• Installationstechnik<br />• Schaltschrankbau<br />• Zur Bestückung mit Dichteinsätzen.
Downloads Vernickelte-Messing-Verschraubungskörper KVA-VK-MS PG 13,5
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte