![JUMBO-WFP](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M90404_PF_1520x1160.jpg)
![JUMBO-WFP](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M90404_PF_1520x1160.jpg)
90°-Gewinkelter-Einteiliger-Flanschanschluss JUMBO-WFP NW 95 schwarz
Art.-Nr. 920373
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails 90°-Gewinkelter-Einteiliger-Flanschanschluss JUMBO-WFP NW 95 schwarz
- Art.-Nr.
- 920373
- Artikelbezeichnung
- 90°-Gewinkelter-Einteiliger-Flanschanschluss JUMBO-WFP NW 95 schwarz
- Farbe
- schwarz
- Gewicht ca. kg
- 37,00
- Passend zu Nennweite
- 95,0
- Stück pro Verpackungseinheit
- 1
- Einzelmengen bestellbar
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892382659
- Zolltarifnummer
- 39174000
Technische Daten 90°-Gewinkelter-Einteiliger-Flanschanschluss JUMBO-WFP NW 95 schwarz
90°-Gewinkelter-Einteiliger-Flanschanschluss | |
Temperaturbereich | -40°C bis +120°C |
Schutzart | IP 54 / IP 69K |
Details 90°-Gewinkelter-Einteiliger-Flanschanschluss JUMBO-WFP NW 95 schwarz
Aufbau
-
- Material: Polyamid (PA) 6
-
- Entflammbarkeit nach UL 94 (V0)
Eigenschaften
-
- halogenfrei
-
- silikonfrei
-
- cadmiumfrei
-
- beständig gegen: Kraftstoffe, Mineralöle, Fette, schwache Basen, schwache Säuren
-
- selbstverlöschend
-
- flammwidrig
Verwendung
-
- Maschinen- und Anlagenbau
-
- Roboterbau
-
- Automatisierungstechnik
-
- Fahrzeug - und Schiffsbau
-
- Bahntechnik
-
- Installationstechnik
-
- Schaltschrankbau
-
- Passend für parallelgewellte SchutzschläucheTyp JUMBO.
Downloads 90°-Gewinkelter-Einteiliger-Flanschanschluss JUMBO-WFP NW 95 schwarz
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte