![HTP-PT](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M93630_PF_1520x1160.jpg)
![HTP-PT](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M93630_PF_1520x1160.jpg)
Schutzschlauch HTP 38
Art.-Nr. 93638
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails Schutzschlauch HTP 38
- Art.-Nr.
- 93638
- Artikelbezeichnung
- Schutzschlauch HTP 38
- Farbe
- rot
- Innen-Ø mm
- 38,0
- Meter pro Verpackungseinheit
- 15
- individuelle Zuschnitte möglich
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892392153
- Zolltarifnummer
- 70197100
Technische Daten Schutzschlauch HTP 38
Schutzschlauch | |
Temperaturbereich | Dauerbelastung -55°C bis +260°C Kurzzeitbelastung +800°C (bis ca. 20 Minuten) Momentanbelastung +1640°C (ca. 15-30 Sekunden) |
Details Schutzschlauch HTP 38
Aufbau
-
- Material: Silikonmantel (eisenoxydhaltig)
-
- Innenschlauch aus gestricktem Glasfasergeflecht
Eigenschaften
-
- halogenfrei
Verwendung
-
• Extreme Hitzebeständigkeit zeichnet diese Produkte aus. <br />HTP hat einen hohen Isolationsfaktor und ist aufgrund des Eisenoxyd-haltigen Silikonmantels beständig gegen kleine Mengen flüssigen Stahls. <br />HTP ermöglicht auch einen Schutz vor Verbrennungsverletzungen bei Dampfschläuchen, Heißluft- oder Heißwasserleitungen.
Downloads Schutzschlauch HTP 38
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M94160_PF_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M94160_PF_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M94170_PF_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M94170_PF_1520x1160.jpg)