Klemmring HTP-CR M50 x 1,5
Art.-Nr. 905559
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails Klemmring HTP-CR M50 x 1,5
- Art.-Nr.
- 905559
- Artikelbezeichnung
- Klemmring HTP-CR M50 x 1,5
- Gewindeart
- metrisch
- Größe
- M50 x 1,5
- Nenngröße mm
- 38,0
- Stück pro Verpackungseinheit
- 2
- Einzelmengen bestellbar
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892387487
- Zolltarifnummer
- 74152100
Technische Daten Klemmring HTP-CR M50 x 1,5
Klemmring | |
Temperaturbereich | -45°C bis +105°C |
Details Klemmring HTP-CR M50 x 1,5
Aufbau
-
- Material: Messing vernickelt
Hinweise
-
- In Verbindung mit den Schlauchverschraubungen LT: Schutzart IP 54
Verwendung
-
• Klemmringe für Geflechtschlauch HTP. <br />Zur Montage der Schlauchverschraubung LT an den Temperaturschutzschlauch HTP. <br />Der Kunststoffklemmring wird ersetzt durch den Messing-Klemmring.
Downloads Klemmring HTP-CR M50 x 1,5
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte