Klebeband HTP (11m)
Art.-Nr. 93645
Artikeldetails
- Art.-Nr.
- 93645
- Artikelbezeichnung
- Klebeband HTP (11m)
- Farbe
- rot
- Breite mm
- 25,0
- Meter pro Verpackungseinheit
- 11
- individuelle Zuschnitte möglich
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892398261
- Zolltarifnummer
- 39174000
Technische Daten
| Klebeband | |
| Temperaturbereich | -55°C bis +260°C |
Details
Aufbau
-
- Material: Silikonmantel (eisenoxydhaltig)
-
- Innenschlauch aus gestricktem Glasfasergeflecht
Eigenschaften
-
- halogenfrei
-
- flammwidrig
-
- hohe Ölbeständigkeit
Verwendung
-
- Extreme Hitzebeständigkeit zeichnet diese Produkte aus.
- HTP hat einen hohen Isolationsfaktor und ist aufgrund des Eisenoxyd-haltigen Silikonmantels beständig gegen kleine Mengen flüssigen Stahls.
- HTP ermöglicht auch einen Schutz vor Verbrennungsverletzungen bei Dampfschläuchen, Heißluft- oder Heißwasserleitungen.