![HSSV-ZE](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M903459_PF_1520x1160.jpg)
![HSSV-ZE](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M903459_PF_1520x1160.jpg)
Kombinierte-Steck-Schnell-Wellschlauch-Kabel-Verschraubung HSSV-ZE M20 x 1,5 (NW 17) grau
Art.-Nr. 903461
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails Kombinierte-Steck-Schnell-Wellschlauch-Kabel-Verschraubung HSSV-ZE M20 x 1,5 (NW 17) grau
- Art.-Nr.
- 903461
- Artikelbezeichnung
- Kombinierte-Steck-Schnell-Wellschlauch-Kabel-Verschraubung HSSV-ZE M20 x 1,5 (NW 17) grau
- Gewindeart
- metrisch
- Größe
- M20 x 1,5
- Farbe
- grau
- Gewindelänge mm
- 8,5
- Passend zu Nennweite
- 17,0
- Stück pro Verpackungseinheit
- 50
- Einzelmengen bestellbar
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892385315
- Zolltarifnummer
- 39174000
Technische Daten Kombinierte-Steck-Schnell-Wellschlauch-Kabel-Verschraubung HSSV-ZE M20 x 1,5 (NW 17) grau
Kombinierte-Steck-Schnell-Wellschlauch-Kabel-Verschraubung | |
Temperaturbereich | -25°C bis +100°C |
Schutzart | IP 65 |
Details Kombinierte-Steck-Schnell-Wellschlauch-Kabel-Verschraubung HSSV-ZE M20 x 1,5 (NW 17) grau
Aufbau
-
- Material: Polyamid (PA) 6
Eigenschaften
-
- halogenfrei
-
- cadmiumfrei
-
- beständig gegen: Kraftstoffe, Mineralöle, Fette, schwache Basen, schwache Säuren
Hinweise
-
- Anschlussgewinde:
- metrisch nach EN 60423
- Je VE inkl. 1 Sicherheitsöffner
Verwendung
-
• Maschinen- und Anlagenbau<br />• Roboterbau<br />• Automatisierungstechnik<br />• Fahrzeug - und Schiffsbau<br />• Bahntechnik<br />• Installationstechnik<br />• Schaltschrankbau<br />• Kombinierte Steck-Schnell-Kabel-Verschraubungen für eine sichere und schnelle Verbindung mit Zugentlastung.<br />Passend für parallelgewellte Schutzschläuche Typ HELUcond.
Downloads Kombinierte-Steck-Schnell-Wellschlauch-Kabel-Verschraubung HSSV-ZE M20 x 1,5 (NW 17) grau
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte