Wellschlauch-Verschraubung HSSV-SPF M20 x 1,5 schwarz

Wellschlauch-Verschraubung HSSV-SPF M20 x 1,5 schwarz Art.-Nr. 920226
  • halogenfrei (LS0H)
218,85 € / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
920226
Artikelbezeichnung
Wellschlauch-Verschraubung HSSV-SPF M20 x 1,5 schwarz
Gewindeart
metrisch
Größe
M20 x 1,5
Farbe
schwarz
Gewindelänge mm
13,0
Schlüsselweite mm
27
Passend zu Nennweite
17,0
Stück pro Verpackungseinheit
50
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892385797
Zolltarifnummer
39174000

Technische Daten

Wellschlauch-Verschraubung
Temperaturbereich -40°C bis +110°C
Schutzart IP 65

Details

Aufbau

      • Material: Polyamid (PA) 6
      • Entflammbarkeit nach UL 94 (V0)

Eigenschaften

      • halogenfrei
      • cadmiumfrei
      • beständig gegen: Kraftstoffe, Mineralöle, Fette, schwache Basen, schwache Säuren

Hinweise

      • Schutzart:
      • IP 66 mit Außendichtung
      • Anschlussgewinde:
      • metrisch nach EN 60423
      • Je VE inkl. 1 Sicherheitsöffner

Verwendung

      • Maschinen- und Anlagenbau
      • Roboterbau
      • Automatisierungstechnik
      • Fahrzeug - und Schiffsbau
      • Bahntechnik
      • Installationstechnik
      • Schaltschrankbau
      • Steck-Schnell-Verschraubungen für eine sichere und schnelle Verbindung.
      • Passend für parallelgewellte Schutzschläuche Typ HELUcond.

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible