![HSSV-SPF](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M920220_PF_1520x1160.jpg)
![HSSV-SPF](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M920220_PF_1520x1160.jpg)
Wellschlauch-Verschraubung HSSV-SPF M16 x 1,5 schwarz
Art.-Nr. 920225
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails Wellschlauch-Verschraubung HSSV-SPF M16 x 1,5 schwarz
- Art.-Nr.
- 920225
- Artikelbezeichnung
- Wellschlauch-Verschraubung HSSV-SPF M16 x 1,5 schwarz
- Gewindeart
- metrisch
- Größe
- M16 x 1,5
- Farbe
- schwarz
- Gewindelänge mm
- 9,6
- Schlüsselweite mm
- 21
- Passend zu Nennweite
- 12,0
- Stück pro Verpackungseinheit
- 50
- Einzelmengen bestellbar
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892385780
- Zolltarifnummer
- 39174000
Technische Daten Wellschlauch-Verschraubung HSSV-SPF M16 x 1,5 schwarz
Wellschlauch-Verschraubung | |
Temperaturbereich | -40°C bis +110°C |
Schutzart | IP 65 |
Details Wellschlauch-Verschraubung HSSV-SPF M16 x 1,5 schwarz
Aufbau
-
- Material: Polyamid (PA) 6
-
- Entflammbarkeit nach UL 94 (V0)
Eigenschaften
-
- halogenfrei
-
- cadmiumfrei
-
- beständig gegen: Kraftstoffe, Mineralöle, Fette, schwache Basen, schwache Säuren
Hinweise
-
- Schutzart:
- IP 66 mit Außendichtung
- Anschlussgewinde:
- metrisch nach EN 60423
- Je VE inkl. 1 Sicherheitsöffner
Verwendung
-
• Maschinen- und Anlagenbau<br />• Roboterbau<br />• Automatisierungstechnik<br />• Fahrzeug - und Schiffsbau<br />• Bahntechnik<br />• Installationstechnik<br />• Schaltschrankbau<br />• Steck-Schnell-Verschraubungen für eine sichere und schnelle Verbindung. <br />Passend für parallelgewellte Schutzschläuche Typ HELUcond.
Downloads Wellschlauch-Verschraubung HSSV-SPF M16 x 1,5 schwarz
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte