Wellschlauch-Verschraubung HSSV-SP PG 16 NW 16 / 17 grau
Art.-Nr. 90484
Artikeldetails
- Art.-Nr.
- 90484
- Artikelbezeichnung
- Wellschlauch-Verschraubung HSSV-SP PG 16 NW 16 / 17 grau
- Gewindeart
- PG
- Größe
- PG 16
- Farbe
- grau
- Gewindelänge mm
- 9,9
- Schlüsselweite mm
- 27
- Passend zu Nennweite
- 16,0 / 17,0
- Stück pro Verpackungseinheit
- 50
- Einzelmengen bestellbar
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892384172
- Zolltarifnummer
- 39174000
Technische Daten
| Wellschlauch-Verschraubung | |
| Temperaturbereich | -40°C bis +110°C |
| Schutzart | IP 65 |
Details
Aufbau
-
- Material: Polyamid (PA) 6
-
- Entflammbarkeit nach UL 94 (V0)
Eigenschaften
-
- halogenfrei
-
- cadmiumfrei
-
- beständig gegen: Kraftstoffe, Mineralöle, Fette, schwache Basen, schwache Säuren
Hinweise
-
- UR geprüft
- Schutzart:
- IP 66 mit Außendichtung
- Anschlussgewinde:
- metrisch nach EN 60423 je VE inkl. 1 Sicherheitsöffner
Verwendung
-
- Maschinen- und Anlagenbau
-
- Roboterbau
-
- Automatisierungstechnik
-
- Fahrzeug - und Schiffsbau
-
- Bahntechnik
-
- Installationstechnik
-
- Schaltschrankbau
-
- Steck-Schnell-Verschraubungen für eine sichere und schnelle Verbindung.
- Passend für parallelgewellte Schutzschläuche Typ HELUcond.
Downloads
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte