Wellschlauch-Verschraubung HSSV-SMF M16 x 1,5 NW 10 grau

Wellschlauch-Verschraubung HSSV-SMF M16 x 1,5 NW 10 grau Art.-Nr. 920274
  • halogenfrei
701,71 € / 100 Stück Basispreis, zzgl.: Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen. Jetzt anmelden
  • Artikeldetails
  • Technische Daten
  • Details
  • Downloads
  • Zubehör
Artikeldetails
Art.-Nr.
920274
Artikelbezeichnung
Wellschlauch-Verschraubung HSSV-SMF M16 x 1,5 NW 10 grau
Gewindeart
metrisch
Größe
M16 x 1,5
Farbe
grau
Gewindelänge mm
10,0
Schlüsselweite mm
19
Passend zu Nennweite
10,0
Stück pro Verpackungseinheit
50
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892385919
Zolltarifnummer
39174000
Technische Daten
Wellschlauch-Verschraubung
Temperaturbereich -40°C bis +110°C
Schutzart IP 65
Details

Aufbau

      • Material: Polyamid (PA) 6
      • Entflammbarkeit nach UL 94 (V0)

Eigenschaften

      • halogenfrei
      • cadmiumfrei
      • beständig gegen: Kraftstoffe, Mineralöle, Fette, schwache Basen, schwache Säuren

Hinweise

      • Schutzart:
      • IP 66 mit Außendichtung
      • Anschlussgewinde:
      • metrisch nach EN 60423
      • Je VE inkl. 1 Sicherheitsöffner

Verwendung

      • Maschinen- und Anlagenbau
      • Roboterbau
      • Automatisierungstechnik
      • Fahrzeug - und Schiffsbau
      • Bahntechnik
      • Installationstechnik
      • Schaltschrankbau
      • Steck-Schnell-Verschraubungen mit Metall- Innengewinde für eine sichere und schnelle Verbindung.
      • Passend für parallelgewellte Schutzschläuche Typ HELUcond.
Downloads
Zubehör

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible