![HSSV-SM](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M920229_PF_1520x1160.jpg)
![HSSV-SM](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M920229_PF_1520x1160.jpg)
Wellschlauch-Verschraubung HSSV-SM M50 x 1,5 NW 48 / 50 grau
Art.-Nr. 920236
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails Wellschlauch-Verschraubung HSSV-SM M50 x 1,5 NW 48 / 50 grau
- Art.-Nr.
- 920236
- Artikelbezeichnung
- Wellschlauch-Verschraubung HSSV-SM M50 x 1,5 NW 48 / 50 grau
- Gewindeart
- metrisch
- Größe
- M50 x 1,5
- Farbe
- grau
- Gewindelänge mm
- 16,0
- Schlüsselweite mm
- 65
- Passend zu Nennweite
- 48,0 / 50,0
- Stück pro Verpackungseinheit
- 10
- Einzelmengen bestellbar
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892385469
- Zolltarifnummer
- 39174000
Technische Daten Wellschlauch-Verschraubung HSSV-SM M50 x 1,5 NW 48 / 50 grau
Wellschlauch-Verschraubung | |
Temperaturbereich | -40°C bis +110°C |
Schutzart | IP 65 |
Details Wellschlauch-Verschraubung HSSV-SM M50 x 1,5 NW 48 / 50 grau
Aufbau
-
- Material: Polyamid (PA) 6
-
- Entflammbarkeit nach UL 94 (V0)
Eigenschaften
-
- halogenfrei
-
- cadmiumfrei
-
- beständig gegen: Kraftstoffe, Mineralöle, Fette, schwache Basen, schwache Säuren
Hinweise
-
- Schutzart:
- IP 66 mit Außendichtung
- Anschlussgewinde:
- metrisch nach EN 60423
- Je VE inkl. 1 Sicherheitsöffner
Verwendung
-
• Maschinen- und Anlagenbau<br />• Roboterbau<br />• Automatisierungstechnik<br />• Fahrzeug - und Schiffsbau<br />• Bahntechnik<br />• Installationstechnik<br />• Schaltschrankbau<br />• Steck-Schnell-Verschraubungen mit Metallaußengewinde für eine sichere und schnelle Verbindung. <br />Passend für parallelgewendelte Schutzschläuche Typ HELUcond.
Downloads Wellschlauch-Verschraubung HSSV-SM M50 x 1,5 NW 48 / 50 grau
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte