![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M94900_PF_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M94900_PF_1520x1160.jpg)
Geflechtschlauch Polyester HGP 20-40mm schwarz
Art.-Nr. 98146
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails Geflechtschlauch Polyester HGP 20-40mm schwarz
- Art.-Nr.
- 98146
- Typ
- Geflechtschlauch Polyester HGP 20-40mm schwarz
- Farbe
- schwarz
- max. Innen-Ø mm
- 20
- min. Innen-Ø mm
- 40
- VPE/m
- 25
- EAN / GTIN
- 4060892392061
- Zolltarifnummer
- 39173300
Technische Daten Geflechtschlauch Polyester HGP 20-40mm schwarz
Temperaturbereich | -50°C bis +150°C kurzzeitig bis +220°C |
Details Geflechtschlauch Polyester HGP 20-40mm schwarz
Aufbau
-
- Polyester
Eigenschaften
-
- halogenfrei
-
- Axial aufstauchbar
Verwendung
-
• Polyestergeflechtschlauch zur Bündelung und zum mechanischen Schutz elektrischer Kabel und Leitungen.<br /><br />• Anlagen- und Maschinenbau<br />• Roboterbau<br />• Automatisierungstechnik<br />• Fahrzeug- und Schiffsbau<br />• Bahntechnik<br />• Installationstechnik<br />• Schaltschrankbau
Downloads Geflechtschlauch Polyester HGP 20-40mm schwarz
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte