![HFBS](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M906237_1520x1160.jpg)
![HFBS](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M906237_1520x1160.jpg)
Ersatzklinge für Feldbegrenzungsschäler HFBS
Art.-Nr. 906238
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails Ersatzklinge für Feldbegrenzungsschäler HFBS
- Art.-Nr.
- 906238
- Artikelbezeichnung
- Ersatzklinge für Feldbegrenzungsschäler HFBS
- Stück pro Verpackungseinheit
- 1
- Einzelmengen bestellbar
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892430206
- Zolltarifnummer
- 82032000
Technische Daten Ersatzklinge für Feldbegrenzungsschäler HFBS
Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads |
Details Ersatzklinge für Feldbegrenzungsschäler HFBS
Aufbau
-
- Feldbegrenzungsschäler zum Abschälen der aufvulkanisierten Feldbegrenzungsschicht von VPE-isolierten MS-Kabeln bis max. 1,5 mm Stärke und Isolationsdurchmesser von 10 bis 52 mm.
-
- Die Positionierung auf dem Kabel erfolgt mittels eines Klemmsystems. Der Abisoliervorgang kann an jeder beliebigen Stelle des Kabels begonnen und angehalten werden. Ein Umschalthebel zum Aktivieren/Deaktivieren des Axialvorschubs ist vorhanden.
-
- Optimale Gleiteigenschaften durch beschichtete Kontaktflächen.
-
- Rotationsdurchmesser max. 200 mm
-
- Die Bauteile sind aus Aluminium, rostfreiem Stahl und Messing, mit eloxierten, verchromten und vernickelten Oberflächen. Die Formteile sind aus schlagfestem Kunststoff, die Klinge ist aus gehärtetem Stahl mit einer Härte von min. 55 HRC.
-
- Länge 170 mm
-
- Gewicht 790 g
Eigenschaften
-
- HFBS-Gerät, Silikonpaste, Innensechskantschlüssel 2,5 mm, Kunststoffkoffer mit Formeinsatz
Hinweise
-
- Ersatzklinge 17° für HFBS, Art.-Nr. 906238
-
- Ersatztube-Silikonpaste 100ml, Art.-Nr. 906239
Downloads Ersatzklinge für Feldbegrenzungsschäler HFBS
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte