HELUTHERM® 145 beige 1 x 35 mm² Art.-Nr. 51459
  • EAC-Zertifizierung
  • product.icon.logo_dnv
  • halogenfrei
  • UV-beständig
  • UKCA-Zertifizierung
  • temperaturbeständige Einzelader
  • mit verbessertem Verhalten im Brandfall
  • vernetztes Isolationsmaterial
1.240,00 € / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
51459
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 beige 1 x 35 mm²
Aderfarbe
beige (RAL 1001)
AWG (ca.)
2
Außen-Ø mm (ca.)
10,8
Cu-Zahl per km
336,0
Gewicht kg/km (ca.)
371,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
Brandverhaltensklasse
Dca, Eca
Meter pro Verpackungseinheit
500, 1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892232527
Zolltarifnummer
85444995

Technische Daten

Einzelader
Temperaturbereich bewegt -35°C bis +120°C
nicht bewegt -55°C bis +145°C
Nennspannung 0,25 - 1 mm²: AC U0/U 300/500 V
1,5 - 240 mm²: AC U0/U 450/750 V
1,5 - 240 mm²: bei fester und geschützter Verlegung AC U0/U 600/1000 V
Prüfspannung 3500 V
Mindestbiegeradius bewegt 8x Außen-Ø
nicht bewegt 4x Außen-Ø

Details

Aufbau

      • Cu-Litze verzinnt, feindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 5 / IEC 60228 cl. 5
      • Aderisolation: vernetztes Polyolefin
      • Aderkennzeichnung: siehe Datenblatt

Eigenschaften

      • beständig gegen: Öl, UV-Strahlung, Ozon, Witterungseinflüsse
      • abriebfest, kerbfest
      • zur Verwendung im Freien
      • halogenfrei
      • die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
      • keine Brandfortleitung

Prüfungen

      • halogenfrei nach DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
      • Korrosivität von Brandgasen nach DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
      • flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • Bündelbrandprüfung nach DIN VDE 0482-332-3-22 / DIN EN 60332-3-22 / IEC 60332-3-22
      • Rauchdichte nach DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
      • Brandschutz nach DIN EN 45545-2
      • ölbeständig nach DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404, IRM 902 4h bei +70°C
      • Zertifizierungen und Zulassungen:
      • EAC
      • 0,5 - 240 mm²: DNV

Hinweise

      • der Leiter ist metrisch (mm²) aufgebaut, AWG-Angaben sind angenähert und dienen nur der Orientierung

Verwendung

      • Diese temperaturbeständige Einzelader wird eingesetzt für die innere Verdrahtung von Leuchten, Wärmegeräten, elektrischen Maschinen, Schaltanlagen und Verteilern in Apparaten, Maschinen- und Anlagenbau; geeignet für die Verlegung in Rohren auf, in und unter Putz, in geschlossenen Installationskanälen, sowie für Verkehrssysteme oder auch im Außenbereich. Darf nicht verwendet werden für die direkte Verlegung auf Kabelleitern und Kabelrinnen, ausgenommen als Potentialausgleichsleitung.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible