HELUSOUND® AUDIO CABLE DIGITAL TP PVC schwarz 2 x 2 x 0,22 mm²

HELUSOUND® AUDIO CABLE DIGITAL TP PVC schwarz 2 x 2 x 0,22 mm² Art.-Nr. 400025
440,00 € / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
400025
Artikelbezeichnung
HELUSOUND® AUDIO CABLE DIGITAL TP PVC schwarz 2 x 2 x 0,22 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
9,9
Cu-Zahl kg/km
16,0
Gewicht kg/km (ca.)
85,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
Meter pro Verpackungseinheit
100, 500, 1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892304545
Zolltarifnummer
85444995

Technische Daten

Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads

Details

Aufbau

      • Cu-Litze verzinnt, feindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 5 / IEC 60228 cl. 5
      • Aderisolation: geschäumtes PE
      • 1. Abschirmung: kunststoffkaschierte Aluminiumfolie (St)
      • 2. Abschirmung: kunststoffkaschierte Aluminiumfolie (St)
      • Außenmantel: PVC
      • Mantelfarbe: schwarz

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible