HELUSOUND® AES/EBU DMX SC BLACK 2 x 0.34 mm² Art.-Nr. 400032
149,90 € / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
400032
Artikelbezeichnung
HELUSOUND® AES/EBU DMX SC BLACK 2 x 0.34 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
6,4
Cu-Zahl per km
18,0
Gewicht kg/km (ca.)
50,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
Meter pro Verpackungseinheit
100, 500, 1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
Zolltarifnummer
85444995

Technische Daten

Temperaturbereich bewegt -10°C bis +70°C
nicht bewegt -30°C bis +70°C
Betriebsspitzenspannung 300 V (nicht für Starkstrominstallationszwecke)
Prüfspannung Ader/Ader 1000 V
Prüfspannung Ader/Schirm 1000 V
Leiterwiderstand bei 20°C max. 53,0 Ohm/km
Schleifenwiderstand bei 20°C max. 106,0 Ohm/km
Isolationswiderstand min. 10,0 GOhm x km
Mindestbiegeradius bewegt 10x Außen-Ø
nicht bewegt 5x Außen-Ø

Details

Aufbau

      • Cu-Litze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 5 / IEC 60228 cl. 5
      • Litzenaufbau: - 0,34 mm²
      • Aderisolation: geschäumtes PE
      • Aderkennzeichnung: rot, weiß
      • 1. Abschirmung: kunststoffkaschierte Aluminiumfolie (St)
      • 2. Abschirmung: kunststoffkaschierte Aluminiumfolie (St)
      • Außenmantel: PVC
      • Mantelfarbe: schwarz

Eigenschaften

      • zur Verwendung im Freien

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible