HELUKAT® 250S CAT.6 CMG SF/UTP PVC CHAIN grün 4 x 2 x AWG 24 /7
Art.-Nr. 805658
- einsetzbar bis 5 Gigabit
- hoch flammwidrig
- für den permanent bewegten Einsatz in Energieführungsketten
Artikeldetails
- Art.-Nr.
- 805658
- Artikelbezeichnung
- HELUKAT® 250S CAT.6 CMG SF/UTP PVC CHAIN grün 4 x 2 x AWG 24 /7
- ca. Nennquerschnitt mm²
- 0,22
- Leiter-Ø ca. mm
- 0,6
- Ader-Ø ca. mm
- 1,1
- Außen-Ø mm (ca.)
- 7,8 - 8,2
- Cu-Zahl per km
- 39,0
- Gewicht kg/km (ca.)
- 72,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 150
- Meter pro Verpackungseinheit
- 100, 500, 1000
- individuelle Zuschnitte möglich
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892314377
- Zolltarifnummer
- 85444995
Technische Daten
| Industrial Ethernet Leitung / Kat. 6 nach ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, IEC 61156-6, DIN EN 50288-5-2, UL-Std. 444 (CMG), CSA-Std. C22.2 No. 214 - CMG | |
| Temperaturbereich | bewegt -25°C bis +80°C fest verlegt -40°C bis +80°C UL (CMG) bis +75°C |
| Betriebsspitzenspannung | 125 V (nicht für Starkstrominstallationszwecke) |
| Prüfspannung Ader/Ader | 1500 V |
| Leiterwiderstand bei 20°C | max. 90,0 Ohm/km |
| Schleifenwiderstand bei 20°C | max. 180,0 Ohm/km |
| Isolationswiderstand | min. 0,5 GOhm x km |
| Betriebskapazität Ader/Ader | bei 800 Hz, ca. 50 pF/m |
| Rel. Ausbreitungsgeschwindigkeit | ca. 67% |
| Wellenwiderstand | bei 1 bis 100 MHz, 100 Ohm ± 15 Ohm bei 101 bis 250 MHz, 100 Ohm ± 20 Ohm |
| Brandlast | ca. 1,69 MJ/m |
| Mindestbiegeradius | bewegt 20x Außen-Ø fest verlegt 3x Außen-Ø |
Details
Aufbau
-
- Cu-Litze blank, AWG-Maße
-
- Aderisolation: geschäumtes PE
-
- Aderkennzeichnung: farbig, Paare:
- Nr. 1: weiß-blau / blau
- Nr. 2: weiß-orange / orange
- Nr. 3: weiß-grün / grün
- Nr. 4: weiß-braun / braun
-
- Adern mit optimalen Schlaglängen zu Paaren verseilt
-
- Folienbewicklung
-
- Paare mit optimalen Schlaglängen um zentrales Sternkreuz verseilt
-
- Innenmantel: halogenfreies, flammwidriges Compound (FRNC)
-
- 1. Abschirmung: kunststoffkaschierte Aluminiumfolie (St)
- 2. Abschirmung: Geflecht aus verzinnten Cu-Drähten
-
- Außenmantel: PVC
-
- Mantelfarbe: grün
-
- Längenmarkierung: in Meter
Eigenschaften
-
- beständig gegen: UV-Strahlung
-
- schleppkettenfähig
-
- flammwidrig
Prüfungen
-
- flammwidrig nach CSA FT4
-
- Bündelbrandprüfung nach DIN VDE 0482-332-3-24 / DIN EN 60332-3-24 / IEC 60332-3-24 (Kat. C)
Hinweise
-
- der Leiteraufbau basiert auf AWG-Maßen, Angaben zum Nennquerschnitt sind angenähert und dienen nur der Orientierung
Verwendung
-
- HELUKAT® 250S CAT.6 CMG SF/UTP PVC CHAIN wurde speziell für extreme industrielle Einsätze konzipiert. Das Kupferdatenkabel eignet sich hervorragend für Ethernet Applikationender Kategorie 6. Sie garantieren erstklassige Übertragungseigenschaften und den Einsatz auch unter schwierigsten Bedingungen. Diese Version mit PVC Mantel und Litzenleiter ist speziell für erschwerte Industriebedingungen für den Schleppketteneinsatz ausgelegt.