HELUDATA® 2464 PVC/PVC-TP 300 BLACK 1 x 2 x 16 AWG
Art.-Nr. 11000620
- PVC-Datenleitung
- UL Style 2464
- 300 V
- 80°C
- mit Beilauflitze
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails HELUDATA® 2464 PVC/PVC-TP 300 BLACK 1 x 2 x 16 AWG
- Art.-Nr.
- 11000620
- Artikelbezeichnung
- HELUDATA® 2464 PVC/PVC-TP 300 BLACK 1 x 2 x 16 AWG
- Außen-Ø mm (ca.)
- 6,1 - 6,5
- Cu-Zahl per km
- 28,8
- Gewicht kg/km (ca.)
- 64,7
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 150
- Meter pro Verpackungseinheit
- 100, 500, 1000
- individuelle Zuschnitte möglich
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892518171
- Zolltarifnummer
- 85444995
Technische Daten HELUDATA® 2464 PVC/PVC-TP 300 BLACK 1 x 2 x 16 AWG
PVC-Datenleitung nach UL-Std. 758 (AWM) Style 2464 | |
Temperaturbereich | nicht bewegt -30°C bis +80°C |
Betriebsspitzenspannung | 300 V (nicht für Starkstrominstallationszwecke) |
Prüfspannung Ader/Ader | 1000 V |
Betriebskapazität Ader/Ader | bei 800 Hz, ca. 200 pF/m |
Betriebskapazität Ader/Schirm | bei 800 Hz, ca. 370 pF/m |
Wellenwiderstand | 45 Ohm, (Richtwert) |
Induktivität | ca. 0,65 mH/km |
Mindestbiegeradius | nicht bewegt 15x Außen-Ø |
Details HELUDATA® 2464 PVC/PVC-TP 300 BLACK 1 x 2 x 16 AWG
Aufbau
-
- Cu-Litze verzinnt, mehrdrähtig, AWG-Maße
-
- Aderisolation: semirigid PVC
-
- Aderkennzeichnung: farbig,
- Paare: Nr. 1: schwarz / weiß
-
- x = ohne Schutzleiter
-
- Adern mit optimalen Schlaglängen zu Paaren verseilt
-
- Abschirmung: kunststoffkaschierte Aluminiumfolie (St)
-
- Beilauflitze, Cu-verzinnt
-
- Außenmantel: PVC
-
- Mantelfarbe: schwarz (RAL 9005)
-
- Längenmarkierung: in Meter
Eigenschaften
-
- die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
Prüfungen
-
- flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL VW-1
Verwendung
-
- UL-approbierte Datenleitung für Anwendungen in der industriellen Automatisierung und Prozesssteuerung; für die feste Verlegung in trockenen und feuchten Räumen.